Interrupteur d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1371835
1371836
1371837
1587934
1588031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Motif imprimé Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Courant de commutation (max.)
(A)
Type (type de fabricant) Type (divers.)

3.61 €

1 Disponible 3 jours NoirPolycarbonate (PC)100-40Aucun19.3618.960.72727-BKMini-conception

3.61 €

1 Disponible 3 jours BlancPolycarbonate (PC)100-40Aucun19.3618.960.72727-WTMini-conception

3.93 €

1 Disponible 3 jours TransparentPolycarbonate (PC)100-40Aucun19.3618.960.72727-TRMini-conception

3.61 €

1 Disponible 3 jours BlancPolyamide--OFF/ON24.230606TC-R 13-901-

5.01 €

1 Disponible 3 jours NoirPolyamide--0/I---3TC-R 13-901-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctions (interrupteurs) verrou Type d'éclairage Aucun Type de produit Interrupteur d'arrêt
Tension de commutation(V AC) 250 Position de l'interrupteur 1 x Marche/Arrêt

Assistance technique