Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
31819 |
32151 |
34071 |
34072 |
34322 |
34323 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Colour | Connection | Contact type | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Inside diameter (mm) | Insulation type | Insulation material | Manufacturer part # | Material (details) | Min. cross section (mm²) | Outside diameter (mm) | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (details) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 3 jours | 16 - 14 | 14 | 16 | Metal | - | - | 1 - 2.60 mm² | - | 2.60 | 2.16 | Not insulated | - | 31819 | - | 1 | 4.19 | 14.4 | SOLISTRAND | 0.79 | ||
0.65 € | 1 | 3 jours | 12 - 10 | 10 | 12 | Metal | - | - | 2.70 - 6.60 mm² | - | 6.60 | 3.28 | Not insulated | - | 32151 | - | 2.70 | 5.74 | 14.35 | SOLISTRAND | 0.99 | ||
0.43 € | 1 | 36 jours | - | 14 | 16 | Blue | - | Cable lug: Tin-plated copper | 1 mm² (min) | 1 - 2.6 | - | 4.32 | Insulated | PVC | 34071 | Cable lug: Copper tin plated | 1 | - | 27.05 | PLASTI GRIP | - | ||
0.52 € | 1 | 3 jours | - | 10 | 12 | Yellow | - | - | 2.602 mm² (min) | 2.62 - 6.64 | - | 5.84 | Insulated | PVC | 34072 | Cable lug: Copper tin plated | 2.602 | - | 29.46 | PLASTI GRIP | - | ||
2.15 € | 1 | 3 jours | 6 | 6 | - | Metal | - | - | 10.60 - 16.70 mm² | - | 16.70 | 5.89 | Not insulated | - | 34322 | - | 10.60 | 9.37 | 25.78 | SOLISTRAND | 1.45 | ||
3.80 € | 1 | 3 jours | 4 | 4 | - | Metal | - | - | 16.80 - 26.60 mm² | - | 26.60 | 7.52 | Not insulated | - | 34323 | - | 16.80 | 11.76 | 28.96 | SOLISTRAND | 1.78 |
Loading...
Contact material | Copper silver plated | Product type | Butt joint | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG
AWG max.
AWG (min.)
Colour
Connection
Contact type
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Inside diameter(mm)
Insulation type
Insulation material
Manufacturer part #
Material (details)
Min. cross section(mm²)
Outside diameter(mm)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Wall thickness (details)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles