Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
34138 |
34318 |
34319 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Cross-section range | Cross section (max.) (mm²) | Inside diameter (mm) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Outside diameter (mm) | Product size (length) (mm) | Wall thickness (details) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | 3 jours | 12 -10 | 10 | 12 | 2.70 - 6.60 mm² | 6.60 | 3.28 | 34138 | 2.70 | 5.74 | 8.71 | 0.99 | ||
0.51 € | 1 | 3 jours | 6 | 6 | - | 6.70 - 10.50 mm² | 10.50 | 4.37 | 34318 | 6.70 | 7.52 | 9.53 | 1.22 | ||
0.91 € | 1 | 3 jours | 8 | 8 | - | 10.60 - 16.70 mm² | 16.70 | 5.89 | 34319 | 10.60 | 9.37 | 11.1 | 1.45 |
Loading...
Colour | Metal | Contact material | Copper silver plated | Insulation type | Not insulated |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Parallel connector | RoHS-compliant | Yes | Type (manufacturer type) | SOLISTRAND |
Configurer
Propriétés de base
AWG
AWG max.
AWG (min.)
Cross-section range
Cross section (max.)(mm²)
Inside diameter(mm)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Outside diameter(mm)
Product size (length)(mm)
Wall thickness (details)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles