Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5814000 |
5814001 |
5814002 |
5814003 |
5814020 |
5814021 |
5814022 |
5814023 |
5814024 |
5814025 |
5814038 |
5814039 |
5814040 |
5814041 |
7025810 |
7035781 |
7035811 |
7085701 |
7085751 |
7085811 |
8104303 |
8104305 |
8104308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | KO | Matériau (détails) | Normes | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | - | Couvercle (gris) | IP65 | 5814000 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 187 | TEMPO TA191209 | Casquette gris | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA191209 | |
30.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 163 | 98 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814001 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 201 | TEMPO TA201610 | Plaque de recouvrement grise | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA201610 | |
32.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 107 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814002 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 240 | TEMPO TA241911 | Casquette gris | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA241911 | |
57.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 239 | 107 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814003 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 289 | TEMPO TA292411 | Couverture grise | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA292411 | |
20.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 60 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814020 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 95 | TEMPO TAM090706 | Couverture grise | 6 x M20/M16 | ABS (sans halogène) | - | TAM090706 | |
22.15 € | 1 | Disponible | 37 jours | 110 | 65 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814021 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 110 | TEMPO TAM111107 | Couverture grise | 6 x M20/M25 | ABS (sans halogène) | - | TAM111107 | |
22.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 95 | 65 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814022 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 130 | TEMPO TAM131007 | Couverture grise | 10 x M20/M16 | ABS (sans halogène) | - | TAM131007 | |
23.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 130 | 75 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814023 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 130 | TEMPO TAM131308 | Couverture grise | 2 x M32/M25. 6 x M20/M16. 2 x M20. 2 x M16 | ABS (sans halogène) | - | TAM131308 | |
23.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | - | Couvercle (gris) | IP65 | 5814024 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 187 | TEMPO TAM191209 | Couverture grise | 4 x M32/M25. 4 x M25/M20. 8 x M16. 4 x M12 | ABS (sans halogène) | - | TAM191209 | |
33.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 163 | 98 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814025 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 201 | TEMPO TAM201610 | Couverture grise | 8 x M32/M20. 4 x M20. 4 x M12 | ABS (sans halogène) | - | TAM201610 | |
17.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 60 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814038 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 95 | TEMPO TA090706 | Couverture grise | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA090706 | |
19.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 110 | 65 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814039 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 110 | TEMPO TA111107 | Couverture grise | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA111107 | |
19.85 € | 1 | Disponible | 23 jours | 95 | 65 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814040 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 130 | TEMPO TA131007 | Couverture grise | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA131007 | |
20.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 130 | 75 | Couvercle (gris) | IP65 | 5814041 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 130 | TEMPO TA131308 | Couverture grise | - | ABS (sans halogène) | Conforme à la IEC 695-2-1 | TA131308 | |
85.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 164 | - | Couvercle (clair) | IP66/IP67 | 7025810 | Polycarbonate (PC) | 244 | EURONORD 3 PCTQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
70.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 124 | 102 | Couvercle (gris) | IP66/IP67 | 7035781 | Polycarbonate (PC) | 244 | EURONORD 3 PCQ3 122410 | - | - | - | - | - | |
77.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 164 | - | Couvercle (gris) | IP66/IP67 | 7035811 | Polycarbonate (PC) | 244 | EURONORD 3 PCQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
109.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | 101 | Couvercle (gris) | IP66/IP67 | 7085701 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 340 | EURONORD 3 ABQ3 153410 | - | - | - | - | - | |
129.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 101 | Couvercle (clair) | IP66/IP67 | 7085751 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 360 | EURONORD 3 ABQ3 163610 | - | - | - | - | - | |
61.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 164 | - | Couvercle (clair) | IP66/IP67 | 7085811 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 244 | EURONORD 3 ABQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
214.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 215 | 170 | - | IP66 | 8104303 | Polyester | 315 | CAB P 302017 | Verrou à double panneton | - | Polyester | - | CAB P 302017 | |
327.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 415 | 230 | - | IP66 | 8104305 | Polyester | 515 | CAB P 504023 | Verrou à double panneton | - | Polyester | - | CAB P 504023 | |
779.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 635 | 300 | - | IP66 | 8104308 | Polyester | 835 | CAB P 806030 | Verrou à double panneton | - | Polyester | - | CAB P 806030 |
Loading...
Couleur | Gris-blanc (RAL 7035) | Type de produit | Boîtier mural | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Caractéristiques de boîtier
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Matériau
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
KO
Matériau (détails)
Normes
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles