Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7520204 |
7520280 |
7520281 |
7585105 |
7585154 |
7585165 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | N° de pièce du fabricant | Matériau | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 166 | Couvercle (gris) | 7520204 | Polycarbonate (PC) | CARDMASTER PC 17/16-LFC3 | Avec couvercle pour feuille avant | 85 | PC 17/16 LFC | |
79.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 166 | Couvercle (gris) | 7520280 | Polycarbonate (PC) | CARDMASTER PC 17/16-FC3 | Avec couvercle pour feuille avant | 117 | PC 17/16-CFC | |
83.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 185 | 213 | Couvercle (gris) | 7520281 | Polycarbonate (PC) | CARDMASTER PC 21/18-FC3 | Avec couvercle pour feuille avant | 102 | PC 21/18-CFC | |
76.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 166 | Couvercle (clair) | 7585105 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | CARDMASTER ABS 17/16-L3 | Avec couvercle à charnière clair | 106 | ABS 17/16-0L | |
85.51 € | 1 | Disponible | 23 jours | 185 | 213 | Couvercle (clair) | 7585154 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | CARDMASTER ABS 21/18-3 | Avec couvercle à charnière clair | 118 | ABS 21/18-0 | |
79.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 166 | Couvercle (clair) | 7585165 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | CARDMASTER ABS 17/16-0 | Avec couvercle à charnière clair | 134 | ABS 17/16-0 |
Loading...
Couleur | Gris fumé | Indice IP | IP65 | Type de produit | Boîtier de contrôleur |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Matériau (détails) | Plastique ABS robuste |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Caractéristiques de boîtier
N° de pièce du fabricant
Matériau
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles