Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6012914 |
7032860 |
7083520 |
7083760 |
7811060 |
7811080 |
7811130 |
7811150 |
7811170 |
7811190 |
7811210 |
7811230 |
7811270 |
7811290 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Matériau (détails) | Attributs prédéfinis (longue page) | Attributs prédéfinis (page courte) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 130 | 50 | Couvercle (clair) | Gris-blanc (RAL 7035) | IP66 | Polycarbonate (PC) | 180 | MNX PC 150/50 LT | Couverture. Clair | Polycarbonate | — | — | - | |
80.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 125 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP66/IP67 | Polycarbonate (PC) | 160 | PC 162513 | - | - | - | - | - | |
15.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 45 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP66/IP67 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 50 | AB 050705 | - | - | - | - | - | |
36.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 75 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP66/IP67 | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 120 | AB 122008 | - | - | - | - | - | |
27.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 66 | 46 | - | - | IP66 | Aluminium | 60 | ALN 060605 | - | - | - | - | ALN 060605 | |
32.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 66 | 46 | - | - | IP66 | Aluminium | 100 | ALN 061005 | - | - | - | - | ALN 061005 | |
39.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 77 | 56.5 | - | - | IP66 | Aluminium | 82 | ALN 080806 | - | - | - | - | ALN 080806 | |
51.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 81 | 56.5 | - | - | IP66 | Aluminium | 127 | ALN 081306 | - | - | - | - | ALN 081306 | |
59.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 81 | 56.5 | - | - | IP66 | Aluminium | 177 | ALN 081806 | - | - | - | - | ALN 081806 | |
88.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 81 | 56.5 | - | - | IP66 | Aluminium | 252 | AL 082506 | - | - | - | - | - | |
90.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 124 | 81 | - | - | IP66 | Aluminium | 125 | ALN 121208 | - | - | - | - | ALN 121208 | |
106.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 125 | 81 | - | - | IP66 | Aluminium | 222 | ALN 122208 | - | - | - | - | ALN 122208 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 162 | 91 | - | - | IP66 | Aluminium | 163 | ALN 161609 | - | - | - | - | ALN 161609 | |
148.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 162 | - | - | - | IP66 | Aluminium | 263 | ALN 162609 | - | - | - | - | ALN 162609 |
Loading...
Type de produit | Boîtier universel | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Caractéristiques de boîtier
Couleur
Indice IP
Matériau
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Matériau (détails)
Attributs prédéfinis (longue page)
Attributs prédéfinis (page courte)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles