émetteur UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
160000
181000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité lumineuse I(V)
(mcd)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Angle de rayonnement
(°)
Type Longueur d'onde
(nm)

2.37 €

1 Disponible 3 jours 500+85-25155004PCH02405

2.37 €

1 Disponible 3 jours 230+95-4020YDG-504VC412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Ultra violet Type de produit UV LED En conformité avec la directive RoHS Oui
Type de boîtier (LED) 5 mm Electricité direct I(F)(mA) 20 Tension directe U(F)(V) 3.5
Type (LED) Clair Eau|non teinté Type (résistance) Charge radiale

Assistance technique