Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
738208 |
T1904C059 |
T1904C060 |
T1904C061 |
T1904C062 |
T1904C063 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | En conformité avec la directive RoHS | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 10.5 | 738208 | 1.5 | Oui | Non | M10 | RV 2-10 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | T1904C059 | 0.5 | - | - | - | T1904C059 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | T1904C060 | 1.5 | - | - | - | T1904C060 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 5.3 | T1904C061 | 0.5 | - | - | - | T1904C061 | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | T1904C062 | 1.5 | - | - | - | T1904C062 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | Cuivre | 4 - 6 mm² | 6 | 8.4 | T1904C063 | 4 | - | - | - | T1904C063 |
Loading...
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC | Type de produit | Borne à anneau |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Trou ⌀(mm)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
En conformité avec la directive RoHS
Manchon de soutien
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles