Anémomètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-135HAN
VC-8314270
VPT-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Plage de lecture de la température (min.)
(°C)
Poids
(g)
Alimentation électrique (détails) Précision (détails) Précision
(%)
Plage de lecture anémométrique (min.)
(m/s)
Plage de lecture anémométrique (max.)
(m/s)
Compensation automatique de température Caractéristiques du matériel d’essai des gaz Plage de lecture de la vitesse du vent
(m/s)
Plage de lecture de la température Résolution de la vitesse du vent
(m/s)

185.83 €

1 Disponible 3 jours 27160580280Batterie Li-Po USB/3,7 V-50.125--0.1 - 25.00 à 55°C0.01

28.93 €

1 Disponible 3 jours 1602850-10118Pile AAA (3) inclusesPrécision de mesure de la vitesse anémométrique : +/-(5% + 5)
Unité : m/s
50.330NonAnémomètre à palette magnétique0-30-10 à +50°C0.1

229.55 €

1 Disponible 3 jours 50203750338Pile 9V-2.5580---0 à 55°C0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de la température (max.)(°C) 50 Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Type de produit Anémomètre

Assistance technique