Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1809C019 |
T1904C042 |
T1904C043 |
T1904C044 |
T1904C045 |
T1904C109 |
T1904C110 |
T1904C111 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Angle de connexion (°) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille | Manchon de soutien | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 320 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Bleu|Transparent|Laiton | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 mm² | 2.5 | - | - | T1809C019 | 0.5 | - | - | T1809C019 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C042 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | T1904C042 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C043 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | T1904C043 | ||
1.57 € | 1 | 3 jours | Rouge | 180 | 0.8 | 2.8 | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C044 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Oui | T1904C044 | |||
1.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | 0.8 | 2.8 | Cuivre | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C045 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Oui | T1904C045 | ||
1.11 € | 1 | 3 jours | Rouge | 180 | 0.8 | 4.8 | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C109 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Oui | T1904C109 | |||
1.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | 0.8 | 4.8 | Cuivre | 1,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C110 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Oui | T1904C110 | ||
1.85 € | 1 | 3 jours | Jaune | 180 | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 4 - 6 mm² | 6 | Partiellement isolée | PVC | T1904C111 | 4 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | T1904C111 |
Loading...
Type de produit | Borne à lame |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Angle de connexion(°)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille
Manchon de soutien
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles