Borne à vis souple【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1365810

Référence pièce
1365810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 12 - 22 Couleur Transparence Connexion (composants) Ressort de traction
Caractéristiques de fixation de connecteur Fenêtre de test Matériau d'isolation Thermoplastique N° de pièce du fabricant 1365810
Matériau (détails) Thermoplastique Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Courant nominal(A) 24 Nombre de broches 3 Type de produit Borne à vis
Longueur de dénudage(mm) 11 Plage de température(°C) -5 - +105 Type (type de fabricant) PC 253 X-CLG

Vous vous trouvez sur la page de Borne à vis souple, le numéro d'article est le suivant: 1365810.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1365810.

Assistance technique