Réceptacle de lame【1-320 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T1711C001
T1904C038
T1904C039
T1904C040
T1904C041
T1904C046
T1904C047
T1904C106
T1904C107
T1904C108
T1904C112
T1904C113
T1904C114
T1904C115
T1904C116
T1904C117
T1904C118
T1904C119
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Angle de connexion
(°)
Caractéristiques de connecteur Épaisseur de connecteur
(mm)
Largeur de connecteur
(mm)
Matériau de contact Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Type d'isolation Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Taille Manchon de soutien Type (type de fabricant)

24.48 €

320 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours ----------T1711C001---T1711C001

3.93 €

1 Disponible 3 jours Rouge180-0.86.30Cuivre0,5 - 1,5 mm²1.5Partiellement isoléePVCT1904C0380.56.30 x 0.80 mmOuiT1904C038

3.93 €

1 Disponible 3 jours Bleu180-0.86.30Cuivre1,5 - 2,5 mm²2.5Partiellement isoléePVCT1904C0391.56.30 x 0.80 mmOuiT1904C039

3.61 €

1 Disponible 3 jours Rouge180-0.82.8Cuivre0,5 - 1,5 mm²1.5Partiellement isoléePVCT1904C0400.52.80 x 0.80 mmOuiT1904C040

3.61 €

1 Disponible 3 jours Bleu180-0.82.8Cuivre1,5 - 2,5 mm²2.5Partiellement isoléePVCT1904C0411.52.80 x 0.80 mmOuiT1904C041

5.01 €

1 Disponible 3 jours Rouge180+ dérivation0.86.30Cuivre0,50 - 1,50 mm²1.5Partiellement isoléePVCT1904C0460.56.30 x 0.80 mm-T1904C046

5.01 €

1 Disponible 3 jours Bleu180+ dérivation0.86.30Cuivre1,50 - 2,50 mm²2.5Partiellement isoléePVCT1904C0471.56.30 x 0.80 mm-T1904C047

3.93 €

1 Disponible 3 jours Rouge180-0.84.8Cuivre0,5 - 1,5 mm²1.5Partiellement isoléePVCT1904C1060.54.80 x 0.80 mmOuiT1904C106

3.93 €

1 Disponible 3 jours Bleu180-0.84.8Cuivre1,5 - 2,5 mm²2.5Partiellement isoléePVCT1904C1071.54.80 x 0.80 mmOuiT1904C107

4.13 €

1 Disponible 3 jours Jaune180-0.86.30Cuivre4,0 - 6,0 mm²6Partiellement isoléePVCT1904C10846.30 x 0.80 mmOuiT1904C108

2.29 €

1 3 jours Jaune180+ dérivation0.86.30Cuivre4 - 6 mm²6Partiellement isoléePVCT1904C11246.30 x 0.80 mm-T1904C112

5.23 €

1 Disponible 3 jours Rouge180-0.82.8Cuivre0,50 - 1,50 mm²1.5IsoléePVCT1904C1130.52.80 x 0.80 mmOuiT1904C113

5.23 €

1 Disponible 3 jours Bleu180-0.82.8Cuivre1,50 - 2,50 mm²2.5IsoléePVCT1904C1141.52.80 x 0.80 mmOuiT1904C114

5.23 €

1 Disponible 3 jours Rouge180-0.84.8Cuivre0,50 - 1,50 mm²1.5IsoléePVCT1904C1150.54.80 x 0.80 mmOuiT1904C115

5.23 €

1 Disponible 3 jours Bleu180-0.84.8Cuivre1,50 - 2,50 mm²2.5IsoléePVCT1904C1161.54.80 x 0.80 mmOuiT1904C116

5.75 €

1 Disponible 3 jours Rouge180-0.86.30Cuivre0,50 - 1,50 mm²1.5IsoléePVCT1904C1170.56.30 x 0.80 mmOuiT1904C117

5.75 €

1 Disponible 3 jours Bleu180-0.86.30Cuivre1,50 - 2,50 mm²2.5IsoléePVCT1904C1181.56.30 x 0.80 mmOuiT1904C118

4.71 €

1 Disponible 3 jours Jaune180-0.86.30Cuivre4 - 6 mm²6IsoléePVCT1904C11946.30 x 0.80 mmOuiT1904C119

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Réceptacle de lame

Assistance technique