Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1904C048 |
T1904C049 |
T1904C120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | T1904C048 | 0.5 | T1904C048 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | T1904C049 | 1.5 | T1904C049 | |
1.97 € | 1 | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 6 | T1904C120 | 4 | T1904C120 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre | Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Boîtier de prise | Manchon de soutien | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles