Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRU-PC-TA-WD-S1
Taille du produit (largeur)(mm) | 26 | Taille du produit (longueur)(mm) | 88.8 | Type de produit | Contrôleur à distance LED |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | TRU-PC-TA-WD-S1 | Tension de fonctionnement max.(V) | 30 |
Tension de fonctionnement min.(V) | 12 | Courant de sortie (typ.)(mA) | 5000 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 17.60 |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur à distance LED, le numéro d'article est le suivant: TRU-PC-TA-WD-S1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRU-PC-TA-WD-S1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles