Point du module laser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1566747
1571396
1572138
1572168
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Taille du produit (longueur)
(mm)
Propriétés de mise au point Catégorie Laser Courant de service
(mA)
Alimentation
(mW)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Type Longueur d'onde
(nm)

38.57 €

1 Disponible 3 jours Vert50-2240114LM01GND532

37.51 €

1 Disponible 3 jours Vert49-3R350514LM05GND532

23.41 €

1 Disponible 3 jours Rouge20-24019LM01RDD650

19.16 €

1 Disponible 3 jours Rouge24Mise au point fixe2400.958LM01RDD-F650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module laser En conformité avec la directive RoHS Oui Caractéristiques d'émission Point
Température max.(°C) 40 Température min.(°C) -10 Tension de fonctionnement(V DC) 3

Assistance technique