Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1904C066 |
T1904C067 |
T1904C123 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4 | T1904C066 | 0.5 | 24.50 | T1904C066 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.5 | T1904C067 | 1.5 | 24.50 | T1904C067 | |
1.89 € | 1 | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 6 | 6.5 | T1904C123 | 4 | 26 | T1904C123 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre | Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Connexion parallèle |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles