Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
184816
Taille du produit (largeur)(mm) | 8 | Taille du produit (longueur)(mm) | 10 | Type de produit | Circuit imprimé de ballast électronique à LED |
---|---|---|---|---|---|
Electricité direct I(F)(mA) | 20 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 1.9 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 0.9 |
Tension de fonctionnement (plage) | 0.9 - 1.9 V DC | Taille du produit (hauteur)(mm) | 3.5 | Type | LOVO 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Ballast électronique à LED, le numéro d'article est le suivant: 184816.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 184816.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles