Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1577319 |
1577422 |
1577526 |
1577527 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Type de boîtier (LED) | Type | Type (LED) | Longueur d'onde (max.) (nm) | Longueur d'onde (min.) (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 5 mm | 5013 M1 D | Teinté | 1100 | 840 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | 5 mm | 5013 M1C | Eau clair | 940 | - | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | 3 mm | 3004 M1C | Eau clair | 1100 | 840 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 3 mm | 3004 M1 D | Teinté | 1100 | 840 |
Loading...
Type de produit | Photodiode | Tension directe U(F)(V) | 0.4 | Fabricant | TRU COMPONENTS |
---|---|---|---|---|---|
La technologie (LED) | Si | Type (résistance) | Charge radiale |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type de boîtier (LED)
Type
Type (LED)
Longueur d'onde (max.)(nm)
Longueur d'onde (min.)(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles