Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1904C036 |
T1904C037 |
T1904C105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | T1904C036 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | T1904C036 | |
3.35 € | 1 | 3 jours | Bleu | T1904C037 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | T1904C037 | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | T1904C105 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | T1904C105 |
Loading...
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Matériau de contact | Laiton | Tension nominale(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 2 | Type de produit | Connecteur de bout |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles