Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16528
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 0,50 - 10 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 10 | Trou ⌀(mm) | 8.4 | Type d'isolation | Non isolée |
N° de pièce du fabricant | 16528 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 0.50 |
Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M8 |
Type (type de fabricant) | 16528 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16528 section de cosse à anneau (maximale) = trou de 10 mm² ⌀ = 8,4 mm not i, le numéro d'article est le suivant: 16528.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16528.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles