Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8002
Couleur | Transparence | Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PVC |
N° de pièce du fabricant | 8002 | Matériau (détails) | PVC | Type de produit | Borne à lame |
Taille | 6.3 x 0.8 mm | Manchon de soutien | Non | Type (type de fabricant) | 8002 |
Nombre de broches | 2 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 6.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de borne plate Klauke 8002: 6,3 mm Épaisseur du connecteur: 0., le numéro d'article est le suivant: 8002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8002.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles