Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44R6
Angle de connexion(°) | 90 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Section transversale (max.)(mm²) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Trou ⌀(mm) | 6.5 | N° de pièce du fabricant | 44R6 | Type de produit | Cosse de câble à sertir |
Taille de filetage | M6 | Type (type de fabricant) | 44R6 | Type (divers.) | 90° |
Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 90° trou M6 25 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 44R6 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 44R6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44R6.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles