Borne U 4 mm² trou 6 mm² ⌀=6,5 mm métal non isolé Klauke 1650C6 1 p

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1650C6

Référence pièce
1650C6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.36 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 4 - 6 mm²
Section transversale(mm²) 4 - 6 Section transversale (max.)(mm²) 6 Trou ⌀(mm) 6.5
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 1650C6 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 4 Type de produit Cosse en U Taille M6
Manchon de soutien Non Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 1650C6

Vous vous trouvez sur la page de Borne U 4 mm² trou 6 mm² ⌀=6,5 mm métal non isolé Klauke 1650C6 1 p, le numéro d'article est le suivant: 1650C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1650C6.

Assistance technique