Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8503
Couleur | Jaune | Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 4.8 | Matériau de contact | Laiton étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
Section transversale(mm²) | 4 - 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | Polyamide 6,6 | Isolation (matériau) | PA. | N° de pièce du fabricant | 8503 |
Matériau (détails) | CuZn. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 4 | Type de produit | Réceptacle de lame |
Taille | 4.8 x 0.8 mm | Type (type de fabricant) | 8503 | Type (divers.) | 4.8 x 0.8 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de prise de lame Klauke 8503: 4,8 mm Épaisseur du connecteur:, le numéro d'article est le suivant: 8503.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8503.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles