câble à sertir 180° trou M12 35 mm² ⌀: 13 mm Klauke 5R12 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5R12

Référence pièce
5R12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.57 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale(mm²) 35
Section transversale (max.)(mm²) 35 Trou ⌀(mm) 13 N° de pièce du fabricant 5R12
Matériau (détails) Cu. Surface étamée Type de produit Cosse de câble à sertir Taille de filetage M12
Type (type de fabricant) 5R12 Type (divers.) Sans trou d'inspection

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M12 35 mm² ⌀: 13 mm Klauke 5R12 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 5R12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5R12.

Assistance technique