câble à sertir 180° Trou M8 35 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 5R8 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5R8

Référence pièce
5R8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.37 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale(mm²) 35
Section transversale (max.)(mm²) 35 Trou ⌀(mm) 8.5 N° de pièce du fabricant 5R8
Matériau (détails) Cu. Surface étamée Type de produit Cosse de câble à sertir Taille de filetage M8
Type (type de fabricant) 5R8 Type (divers.) Sans trou d'inspection

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° Trou M8 35 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 5R8 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 5R8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5R8.

Assistance technique