Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1650L
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 6 | de la plaque | (lx d4 x d1) 15 × 5,6 × 3,6 mm | Diamètre extérieur(mm) | 3.6 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 1650L | Section transversale min.(mm²) | 4 |
Diamètre extérieur(mm) | 5.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 15 | Type de produit | Connexion parallèle |
Type (type de fabricant) | 1650L |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 1650 L connecteur parallèle 4 mm² 6 mm² non isolé métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1650L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1650L.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles