Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8201C
Couleur | Rouge | Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 2.8 | Matériau de contact | Laiton étamé | Plage de section transversale | 0,50 - 1 mm² |
Section transversale(mm²) | 0.5 - 1 | Section transversale (max.)(mm²) | 1 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | PA 6.6 | Isolation (matériau) | Sans halogène PA | N° de pièce du fabricant | 8201C |
Matériau (détails) | CuZn. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Borne à lame |
Taille | 2.8 x 0.5 mm | Manchon de soutien | Non | Type (type de fabricant) | 8201C |
Type (divers.) | 2.8 x 0.5 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de borne à lame Klauke 8201C: 2,8 mm Épaisseur du connecteur: 0, le numéro d'article est le suivant: 8201C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8201C.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles