Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16303
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Trou ⌀(mm) | 3.2 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 16303 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 1.50 | Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M3 | Type (type de fabricant) | 16303 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16303 section de cosse à anneau (maximale) =2,50 mm² trou ⌀=3,2 mm non, le numéro d'article est le suivant: 16303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16303.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles