Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
650C5
Couleur | Jaune | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 4 - 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Trou ⌀(mm) | 5.3 |
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PA | N° de pièce du fabricant | 650C5 |
Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 4 | Type de produit | Cosse en U |
Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M5 | Type (type de fabricant) | 650C5 |
Plage de température(°C) | jusqu'à +105 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne U 4 mm² trou 6 mm² ⌀=5,3 mm partiellement isolé jaune Klauke 650, le numéro d'article est le suivant: 650C5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 650C5.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles