Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST1717
Couleur | Métal | Caractéristiques de connecteur | Version planaire | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Plage de section transversale | 16 mm² (max.) | Section transversale(mm²) | 16 | Section transversale (max.)(mm²) | 16 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | ST1717 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Type de produit | Borne à broche | Manchon de soutien | Non | Type (type de fabricant) | ST1717 |
Type (divers.) | Type B | Diamètre de fiche(mm) | 5.4 | Zone de sertissage (max.)(mm²) | 16 |
Longueur de broche(mm) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke ST1717 borne à broches version plane 16 mm² non isolée métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: ST1717.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST1717.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles