Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1552074 |
1552082 |
1829092 |
1830805 |
1830813 |
1830821 |
1830848 |
1830856 |
1830864 |
5709580 |
6702940 |
6708630 |
6708980 |
6709520 |
6709600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dureté des bords (HRC) | Matériau | Diamètre extérieur de plage de service | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Poids (g) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | Diamètre de la zone de travail (minimum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Acier | - | - | 6 | 160 | - | 0,8 à 6 mm² | 0.8 | - | ||
67.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Acier | - | - | 5 | 160 | - | 0,5 à 5 mm² | 0.5 | - | ||
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 0.81 | 175 | - | 0,25 à 0,81 mm² | 0.25 | - | ||
120.17 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | - | 10 | - | - | 0,02 jusqu'à 10 mm² | 0.02 | - | ||
39.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 10 | - | - | 0,02 jusqu'à 10 mm² | 0.02 | - | ||
78.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | 16 | - | - | De 4 à 16 mm² | 4 | - | ||
54.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | - | 0,1 à 4 mm² | 0.1 | - | ||
102.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 2,5 à 11 mm | 11 | - | - | 43 | - | - | 2.5 | ||
26.91 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 60 | Acier | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 6 | 200 | - | 0,2 jusqu'à 6 mm² | 0.2 | - | ||
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | ||
44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Acier | - | - | 6 | 160 | - | 0,8 à 6 mm² | 0.8 | - | ||
71.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Acier | - | - | 5 | 160 | - | 0,5 à 5 mm² | 0.5 | - | ||
78.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Acier | - | - | 5 | 160 | - | 0,5 à 5 mm² | 0.5 | - |
Loading...
Type de produit | Pince à dénuder |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dureté des bords(HRC)
Matériau
Diamètre extérieur de plage de service
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Poids(g)
Zone de travail (coupe transversale)
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Diamètre de la zone de travail (minimum)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles