Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2955393 |
6690400 |
6698300 |
6698490 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la lame (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Diamètre extérieur de plage de service | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Convient à | Poids (g) | Diamètre de la zone de travail (minimum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | De 4 à 28 mm | 28 | 145 | - | 150 | 4 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | Acier | Étanche et trempé | - | - | 180 | - | 104 | - | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | De 8 à 28 mm | 28 | 170 | Câble rond | - | 8 | |
87.39 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Coupe-fil |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la lame(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Diamètre extérieur de plage de service
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Convient à
Poids(g)
Diamètre de la zone de travail (minimum)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles