Largeur du connecteur à cosse plate Klauke 8202B: 4,8 mm Épaisseur du connecteur: 0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8202B

Référence pièce
8202B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.52 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Angle de connexion(°) 180 Épaisseur de connecteur(mm) 0.5
Largeur de connecteur(mm) 4.8 Matériau de contact Laiton étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale (max.)(mm²) 1 Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation PVC
N° de pièce du fabricant 8202B Matériau (détails) CuZn. Étamé Section transversale min.(mm²) 0.50
Type de produit Borne à lame Taille 4.8 x 0.5 mm Manchon de soutien Non
Type (type de fabricant) 8202B

Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur à cosse plate Klauke 8202B: 4,8 mm Épaisseur du connecteur: 0, le numéro d'article est le suivant: 8202B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8202B.

Assistance technique