Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6303
Couleur | Bleu | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Trou ⌀(mm) | 3.2 |
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | Polyamide | N° de pièce du fabricant | 6303 |
Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 1.50 | Type de produit | Borne à anneau |
Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M3 | Type (type de fabricant) | 6303 |
Vous vous trouvez sur la page de Section de cosse à anneau Klauke 6303 (maximale) = trou de 2,50 mm² ⌀ = pièce de 3,2 mm, le numéro d'article est le suivant: 6303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6303.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles