Klauke ST1705 cosse à broches 0,50 mm² 1 mm² métal non isolé 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST1705

Référence pièce
ST1705
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.24 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Type d'isolation Non isolée
N° de pièce du fabricant ST1705 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 0.50
Type de produit Borne à broche Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) ST1705
Type (divers.) Type A Diamètre de fiche(mm) 1.8 Zone de sertissage (max.)(mm²) 1
Longueur de broche(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Klauke ST1705 cosse à broches 0,50 mm² 1 mm² métal non isolé 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: ST1705.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST1705.

Assistance technique