Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6R10
Angle de connexion(°) | 180 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Section transversale(mm²) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 50 | Trou ⌀(mm) | 10.5 | N° de pièce du fabricant | 6R10 |
Matériau (détails) | Cu. Surface étamée | Type de produit | Cosse de câble à sertir | Taille de filetage | M10 |
Type (type de fabricant) | 6R10 | Type (divers.) | Sans trou d'inspection |
Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M10 50 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 6R10 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 6R10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6R10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles