Klauke 8052 connecteur à lame plate largeur: 4,8 mm Épaisseur du connecteur: 0.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8052

Référence pièce
8052
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.33 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Transparence Angle de connexion(°) 180 Épaisseur de connecteur(mm) 0.8
Largeur de connecteur(mm) 4.8 Type d'isolation Isolée Matériau d'isolation PVC
N° de pièce du fabricant 8052 Matériau (détails) PVC Type de produit Borne à lame
Taille 4.8 x 0.8 mm Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) 8052
Nombre de broches 2 Taille du produit (profondeur)(mm) 6.6

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 8052 connecteur à lame plate largeur: 4,8 mm Épaisseur du connecteur: 0., le numéro d'article est le suivant: 8052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8052.

Assistance technique