Largeur du connecteur du terminal distributeur Klauke 755: 4,8 mm Épaisseur du connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

755

Référence pièce
755
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.41 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Angle de connexion(°) 90 Épaisseur de connecteur(mm) 0.8
Largeur de connecteur(mm) 4.8 Matériau de contact Laiton étamé Type d'isolation Non isolée
N° de pièce du fabricant 755 Type de produit Borne en série pour distributeur Taille 4.8 x 0.8 mm
Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) 755 Pas de la grille(mm) 4.4

Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur du terminal distributeur Klauke 755: 4,8 mm Épaisseur du connecteur, le numéro d'article est le suivant: 755.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 755.

Assistance technique