Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6506
Couleur | Jaune | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 4 - 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Trou ⌀(mm) | 6.5 |
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | Polyamide | N° de pièce du fabricant | 6506 |
Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 4 | Type de produit | Borne à anneau |
Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M6 | Type (type de fabricant) | 6506 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 6506 section de cosse à anneau (maximale) =6 mm² trou ⌀=6,5 mm partiel, le numéro d'article est le suivant: 6506.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6506.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles