Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1652K
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 10 mm² (max.) |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 10 | de la plaque | (lx d4 x d1) 10 × 6,7 × 4.5 mm | Diamètre extérieur(mm) | 4.5 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 1652K | Diamètre extérieur(mm) | 6.7 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 10 | Type de produit | Connexion parallèle | Type (type de fabricant) | 1652K |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 1652K connecteur parallèle 10 mm² non isolé métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1652K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1652K.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles