Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45R1045
Angle de connexion(°) | 45 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Section transversale (max.)(mm²) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Trou ⌀(mm) | 10.5 | N° de pièce du fabricant | 45R1045 | Type de produit | Cosse de câble à sertir |
Taille de filetage | M10 | Type (type de fabricant) | 45R1045 | Type (divers.) | 45° |
Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 45° trou M10 35 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 45R1045 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 45R1045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45R1045.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles