Klauke 726F joint bout à bout 50 mm² métal non isolé 1 pièce(s) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

726F

Référence pièce
726F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.23 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre plaqué argent Plage de section transversale 50 mm² (max.)
Section transversale (max.)(mm²) 50 de la plaque (lx d4 x d1) 45 × 15 × 11 mm Diamètre extérieur(mm) 11
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 726F Matériau (détails) Cu selon EN 13600. étamé
Diamètre extérieur(mm) 15 Taille du produit (longueur)(mm) 45 Type de produit Joint de bout
Type (type de fabricant) 726F

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 726F joint bout à bout 50 mm² métal non isolé 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 726F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 726F.

Assistance technique