Klauke 16205 section de cosse à anneau (maximale) =1 mm² trou ⌀=5,3 mm pas dans

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16205

Référence pièce
16205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.17 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Trou ⌀(mm) 5.3
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 16205 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non
Taille de filetage M5 Type (type de fabricant) 16205

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16205 section de cosse à anneau (maximale) =1 mm² trou ⌀=5,3 mm pas dans, le numéro d'article est le suivant: 16205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16205.

Assistance technique