Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6204
Couleur | Rouge | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 0.5 - 1 | Section transversale (max.)(mm²) | 1 | Trou ⌀(mm) | 4.3 |
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | Polyamide | N° de pièce du fabricant | 6204 |
Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Borne à anneau |
Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M4 | Type (type de fabricant) | 6204 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 6204 section de cosse à anneau (max.) = trou de 1 mm² ⌀ = 4,3 mm partiel, le numéro d'article est le suivant: 6204.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6204.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles