Klauke 16536 section de cosse à anneau (max.) = trou de 16 mm² ⌀ = 6,5 mm not i

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16536

Référence pièce
16536
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.77 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 16 mm²
Section transversale(mm²) 16 Section transversale (max.)(mm²) 16 Trou ⌀(mm) 6.5
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 16536 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 16536

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16536 section de cosse à anneau (max.) = trou de 16 mm² ⌀ = 6,5 mm not i, le numéro d'article est le suivant: 16536.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16536.

Assistance technique