Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3735
Couleur | Métal | Angle de connexion(°) | 90 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Matériau de contact | Laiton étamé | Plage de section transversale | 1,50 - 2,50 mm² |
Section transversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Type d'isolation | Non isolée |
N° de pièce du fabricant | 3735 | Matériau (détails) | CuZn. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 1.50 |
Type de produit | Réceptacle de lame | Taille | 6.3 x 0.8 mm | Type (type de fabricant) | 3735 |
Type (divers.) | 6.3 x 0.8 mm | Type | B |
Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de prise de lame Klauke 3735: 6,3 mm Épaisseur du connecteur:, le numéro d'article est le suivant: 3735.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3735.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles