Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
850
Couleur | Jaune | Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Matériau de contact | Laiton étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
Section transversale(mm²) | 4 - 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | PVC | Isolation (matériau) | PVC | N° de pièce du fabricant | 850 |
Matériau (détails) | CuZn. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 4 | Type de produit | Borne à lame |
Taille | 6.3 x 0.8 mm | Manchon de soutien | Non | Type (type de fabricant) | 850 |
Type (divers.) | 6.3 x 0.8 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de borne plate Klauke 850: 6,3 mm Épaisseur du connecteur: 0.8, le numéro d'article est le suivant: 850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 850.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles