Klauke 6194 section de cosse à anneau (maximale) = trou de 0,40 mm² ⌀ = pièce de 4,4 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6194

Référence pièce
6194
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.35 €

1 Disponible 29 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Transparence Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,10 - 0,40 mm²
Section transversale (max.)(mm²) 0.40 Trou ⌀(mm) 4.4 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation Polyamide N° de pièce du fabricant 6194 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.10 Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non
Taille de filetage M4 Type (type de fabricant) 6194

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 6194 section de cosse à anneau (maximale) = trou de 0,40 mm² ⌀ = pièce de 4,4 mm, le numéro d'article est le suivant: 6194.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6194.

Assistance technique