câble à sertir 45° Trou M6 35 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 45R645 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45R645

Référence pièce
45R645
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.11 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 45 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 35
Trou ⌀(mm) 6.5 N° de pièce du fabricant 45R645 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 45R645 Type (divers.) 45°

Assistance technique